Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"540041","name":"PSEN b4.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN b4.1
Ürün numarası: 540041
GTIN: 4046548062199
Mekanik sürgü, kilitlemeli (devre dışı bırakılamaz) ve kaçış serbest
bırakmalı PSEN cs3/4 veya PSEN ma1 emniyet siviçi için.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval | - |
Teknik veri
Mekanik Veri
| Kaçış serbest bırakma mevcut | Evet |
| Ürün malzemesi |
Alüminyum
Galvanize çelik Plastik |
| Net agirlik | 1105 |
| Brüt ağırlık | 1234 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27273701 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062199 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, seri bağlantı, PU = aktüatör ile 1 parça
kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış
anahtar.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
1,5 m kablolu, tek çalıştırma yönü, SDD desteği,
IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU =aktüatör
ile 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış anahtar. Toplam
8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
0,15 m kablolu, tek çalıştırma yönü, seri bağlantı,
SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar. Toplam
8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi
11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış
anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış
anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça tam kodlanmış anahtar.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
0,15 m kablolu, seri bağlantı, SDD desteği, IP67,
anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, tek çalıştırmayönü,
PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M8 erkek konektör,
seri bağlantı, tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67,
anahtarlama mesafesi11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör
ile 1 parça benzersiz şekilde tam kodlanmış anahtar.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, bağlantı kablosu 5 m,
tek çalıştırma yönü, SDD desteği, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça benzersiz şekilde tam
kodlanmış anahtar.