text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN b2

Ürün numarası: 540020
GTIN: 4046548051889
Mekanik sürgü, kilitlemeli (devre dışı bırakılabilir) ve kaçış serbest bırakmalı PSEN me1 veya PSEN cs emniyet siviçi için.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval -  
 
Kaçış serbest bırakma mevcut Evet  
Ürün malzemesi Alüminyum  
Galvanize çelik  
Plastik  
Net agirlik 1337  
Brüt ağırlık 1464  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27273701  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548051889  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
PSENcode kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, seribağlantı, büyük tasarım, 1 M12 takılabilir konnektörü sabitlemek için 1 çift KABLO/M12/KLİPS dahil
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
PSENcode tam kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, seri bağlantı,büyük tasarım, 1 M12 takılabilir konnektörü sabitlemek için 1 çift KABLO/M12/KLİPS dahil
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör, 4 çalıştırma yönü, ADD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça benzersizşekilde tam kodlanmış anahtar.
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4 çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 parça aktüatörlü benzersiz tam kodlanmış anahtar.
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, standart aktüatörlü, interlock ilkesi yay kuvveti, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, yarıçap aktüatörlü, interlockilkesi yay kuvveti, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, standart aktüatörlü, interlock ilkesi manyetik kuvvet, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, yarıçap aktüatörlü, interlockilkesi manyetik kuvvet, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, standart aktüatörlü, interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C, besleme voltajı 110 - 230 V AC.
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, yarıçap aktüatörü ile, interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C, besleme voltajı 110 - 230 V AC.
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, yarıçap aktüatörü ile, interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 1 N/O, 3 N/C, besleme voltajı 110 - 230 V AC.