Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"540021","name":"PSEN b2.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN b2.1
Ürün numarası: 540021
Mekanik sürgü, kilitlemeli (devre dışı bırakılamaz) ve kaçış serbest
bırakmalı PSEN me1 veya PSEN cs emniyet siviçi için.
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Mekanik Veri
Kaçış serbest bırakma mevcut | Evet |
Ürün malzemesi |
Alüminyum
Galvanize çelik Plastik |
Net agirlik | 1334 g |
Brüt ağırlık | 1463 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 76169990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548059014 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27273701 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
PSENcode kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve
aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12 erkek konnektör, seribağlantı,
büyük tasarım, 1 M12 takılabilir konnektörü sabitlemek için 1
çift KABLO/M12/KLİPS dahil
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD emniyet anahtarı, 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkekkonektör, 4
çalıştırma yönü, IP67, tipik çalışma mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, PU = 1 parça aktüatörlü benzersiz tam kodlanmış anahtar.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
PSENcode tam kodlanmış emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve
aktüatör ile, ATEX sertifikası, 8 pimli M12
erkek konnektör, seri bağlantı,büyük tasarım, 1 M12 takılabilir
konnektörü sabitlemek için 1 çift KABLO/M12/KLİPS dahil
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, yarıçap aktüatörü ile,
interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 1 N/O, 3 N/C,
besleme voltajı 110 - 230 V AC.
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış
anahtar. Toplam 8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
4 çalıştırma yönü, ADD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça benzersizşekilde
tam kodlanmış anahtar.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
4 çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, standart aktüatörlü,
interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C,
besleme voltajı 110 - 230 V AC.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör,
4 çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar. Toplam
8 öğrenme işlemi mümkündür.
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mekanik emniyet koruma kilidi cihazı, yarıçap aktüatörü ile,
interlock prensibi: Yay gücü 1500 N, kontaklar: 2 N/O, 2 N/C,
besleme voltajı 110 - 230 V AC.
PSEN me1M / 1AS
570004
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, standart aktüatörlü,
interlock ilkesi manyetik kuvvet, kontak 2 n/o, 2 n/c,
besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
570005
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, yarıçap aktüatörlü, interlockilkesi manyetik
kuvvet, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AS
570000
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, standart aktüatörlü,
interlock ilkesi yay kuvveti, kontak 2 n/o, 2 n/c,
besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
570001
Koruma kilidi ile emniyet kapısı sistemi, yarıçap aktüatörlü, interlockilkesi yay
kuvveti, kontak 2 n/o, 2 n/c, besleme voltajı 24 V AC/DC.
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 8 pimli M12 erkek konektör,
4 çalıştırma yönü, SDD desteği, IP67, anahtarlama mesafesi 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış
anahtar.