Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570520","name":"PSEN sl-0.5 1.1 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
Ürün numarası: 570520
SIL3/PL e/Cat4'e kadar uygulamalar için manyetik emniyet kapısı
sistemi. Manyetik tutma kuvveti 500 N (proses koruması). Kodlama:kodlanmış,
IP67, paket içeriği = 1 standart aktüatör
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
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
Sensor principle | Transponder |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
Aktarıcı kodlaması | kodlanmış |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
Tespit plakası malzemesi | Nikel kaplamalı çelik |
Malzeme aktüatör | Koroz day, sert anotlanmış |
Yükseklik boyutu | 138 |
Genislik boyutu | 52 |
Derinlik boyutu | 23 |
Net agirlik | 375 |
Brüt ağırlık | 435 |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548057324 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272606 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001487 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSENme1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Döner kapılar ve katlanır kapılar için montaj braketi,
PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun
PSEN sl bracket sliding door
570551
Döner kapılar için 2 montaj braketi,
PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun.
Her bir sensör ve aktüatör için 1 braket.