text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN ml s 2.2 unit

Ürün numarası: 570410
GTIN: 4046548090420
PSENmlock emniyetli koruma kilitleme cihazı, tam kodlanmış, emniyetsiviçi ve aktüatör ile, koruma kilidi ile, güç sıfırlama ile, 12 pimli M12 erkekkonnektör, 0,23 m kablo, seri bağlantı

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. hoch  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması unicat  
Reset type Power Reset  
Seri bağlantı için uygun ja  
ünite tipi Unit  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1  
Giriş sayısı 4  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
Potansiyel yalıtım S/C O nein  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-13  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Standarda göre EMC ... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP65  
IP69  
IP67  
UL gövde tipi tip 1  
Kilit./kilit aç. ist. dar. uz. 350 - 400 ms  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Kaçış serbest bırakma mevcut nein  
Maks. dikey ofset +/-3,0 mm  
Yuv. X eks. maks. açısal ofset +/-2,0 deg  
Yuv. Y eks. maks. açısal ofset +/-2,5 deg  
Yuv. Z eks. maks. açısal ofset +/-7,5 deg  
Maks. ofset kapatma yönü +/-2 mm  
Tip 1 aktüatör PSEN ml 2.1  
Bağlantı tipi M12, 12pol. male  
Cable lines LiYY 12 x 0,25 mm2  
Ürün malzemesi Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Edelstahl  
Kunststoff  
Yükseklik boyutu 217.2  
Genislik boyutu 40  
Derinlik boyutu 40  
Net agirlik 1100  
Brüt ağırlık 1450  
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548090420  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1,5 m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Kaçış serbest bırakma için uzatmalar, 25 mm uzatma elemanları, paslanmaz çelik
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 1,5 m, hij. tasarımı 1, paket içeriği = Operatörelemanıyla itme/çekme kablosu ve kurulum aksesuarları
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 0,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı. Bu modelin mümkün olduğunca düz takıldığından emin olun. 570466 ve 570467 sipariş numaralı kaçış serbest bırakmaları ile itme/çekme kablosunun bükülmesi işlevselliği vehizmet ömrünü azaltabilir.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 0,75 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı. Bu modelin mümkün olduğunca düz takıldığından emin olun. 570466 ve 570467 sipariş numaralı kaçış serbest bırakmaları ile itme/çekme kablosunun bükülmesi işlevselliği vehizmet ömrünü azaltabilir.
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 1,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 1,25 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 2,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 2,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 3,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 3,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 4,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Küçük kapılar için PSENmlock aktüatörünü hizalama adaptörü: Yarı Çap300-500 mm. Paket içeriği = 1 adaptör
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
PSENmlock aktüatörü için merkezleme halkası. Özellikle küçük kapılar için uygundur. Paket içeriği = 1 merkezleme halkası
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X1,değerlendirme cihazı), 8 pimli, M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X2, sensör), 12 pimli, A kodlu ve M12 dişi konektör (X3,sensör/sonraki takılıpçıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu, PSENslock'u seri olarak bağlamak için.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Takılıp çıkarılabilen konektör, sonlandırma adaptörü, IP67, M12 erkekkonektör (X2, değerlendirme cihazı/önceki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli,M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X3, sensör), 12 pimli, A kodlu, PSENmlock seri bağlantıyı sonlandırmak için.
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
PSEN ml / PSENcs Y junction M12 570489
Takılıp çıkarılabilen konektör, Y adaptör, IP67, M12 erkek konektör (X2, değerlendirme cihazı/önceki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli,M12 dişi konektör üzerinde A kodlu (X3, sensör), 8 pimli, A kodlu ve M12dişi konektör (X1, sensör/sonraki takılıp çıkarılabilen konektör), 8 pimli, A kodlu,bağlantı için, PSENcode'u PSENmlock seri bağlantısına dahil etmek için, SDD kullanıldığında, kullanılan PSENcode tipine karşılık gelen, farklı bir Y adaptör kullanın: 540315, 540316, 540337, 540338 (570489 değil!).
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
40 mm standart profiller için montaj braketi
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Sürgülü kapılar için montaj braketi
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Döner kapılar için montaj braketi, yükseklik 70 mm
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Döner kapılar için montaj braketi, yükseklik 80 mm
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Sürgülü kapılar için tutma yeri ünitesi
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Döner kapılar için tutma yeri ünitesi, yükseklik 70 mm
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Döner kapılar için tutma yeri ünitesi, yükseklik 80 mm
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
PSENmlock aktüatörünü tutma yeri ünitesine takmak için vida seti ve kanatlı kapılar için braket, paket içeriği = 2 alyan vida M5x12, 1 M5x12 tek yönlü yuvalı emniyet vidası
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
PSENmlock aktüatörünü tutma yeri ünitesine sürgülü kapılara takmak için vida seti, paket içeriği = 2 alyan vida M5x16, 1 M5x16 tek yönlü yuvalı emniyet vidası