text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN ml 2.1 round actuator

Ürün numarası: 570483
GTIN: 4046548094961
Yuvarlak kafalı aktüatör, tam kodlanmış, PSENmlock emniyetli koruma kilitleme cihazı için

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. hoch  
Aktarıcı kodlaması vollcodiert  
ünite tipi Betätiger  
 
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Standarda göre EMC ... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 50g  
Koruma tip, muhafaza IP67  
UL gövde tipi tip 1  
Maks. dikey ofset +/-3,0 mm  
Yuv. X eks. maks. açısal ofset +/-2,0 deg  
Yuv. Y eks. maks. açısal ofset +/-2,5 deg  
Yuv. Z eks. maks. açısal ofset +/-7,5 deg  
Maks. ofset kapatma yönü +/-2 mm  
Ürün malzemesi Zn  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Edelstahl  
Polycarbonat  
Net agirlik 145  
Brüt ağırlık 190  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272606  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094961  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1