text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN ml DHM up r 1.1

Ürün numarası: 6O000003
GTIN: 4046548095043
Üstte kablo çıkışı takılı kodlanmış PSENmlock anahtarları için tutmayeri modülü, sağ taraf kapı sonu durdurucu. PU = Sarı tutma yeri ile 1 kapı tutmayeri modülü ve kırmızı kavrama ek parçalı tutma yeri (kaçış serbest bırakma).

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Üstte kablo çıkışı takılı kodlanmış PSENmlock anahtarları için tutmayeri modülü, sağ taraf kapı sonu durdurucu. PU = Sarı tutma yeri ile 1 kapı tutmayeri modülü ve kırmızı kavrama ek parçalı tutma yeri (kaçış serbest bırakma).

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. gering  
Aktarıcı kodlaması codiert  
Kablo çıkışı nach oben  
Kapı durağı rechts  
ünite tipi Betätiger  
 
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Standarda göre EMC ... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Koruma tip, muhafaza IP20  
UL gövde tipi tip 1  
Mek. kullanım ömrü sin. lam. 6050 Zyklen  
Sürg. kapı FZh tut. kuvveti 2000 N  
Kan. kapı FZh tut. kuvveti 3000 N  
Sürg. kapı F1Max tut. kuvveti 4000 N  
Kan. kapı F1Max tut. kuvveti 6000 N  
Maks. dikey ofset +/-2,0 mm  
Yuv. X eks. maks. açısal ofset +/-2,0 deg  
Yuv. Y eks. maks. açısal ofset +/-2,5 deg  
Yuv. Z eks. maks. açısal ofset +/-5,0 deg  
Maks. ofset kapatma yönü +/-5,0 mm  
Ürün malzemesi Zn  
Edelstahl  
Kunststoff  
Net agirlik 2050  
Brüt ağırlık 2450  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272690  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095043  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
20 mm'den daha geniş kapılarda tutma yerinin takılması için uzatma ünitesi. PU = 2 uzatma (her biri 25 mm uzunluğunda).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Uzatmaları örtmek için kapak kılıfları. PU = 2 uzatma manşonu (her biri 25 mm uzunluğunda).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
PSEN ml anahtarı için montaj plakası 570490 kullanıldığında tutma yerimodülü montaj plakası.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM montaj halkaları, sürgülü kapılar için gerekli. PU = 2 montaj halkaları.