text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN mlm actuator af

Ürün numarası: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Esnek aktüatör a, PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi için, yandan montaj, harici bağlantı

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Sensor principle Transponder  
ünite tipi Aktüatör  
 
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Koruma tip, muhafaza IP67  
Net agirlik 175  
Brüt ağırlık 175  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548111804  
Cilt 0  dm3
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr