text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN mlm 1 ba 1.1 unit a

Ürün numarası: 6K000009
GTIN: 4046548105865
PSENmlock mini emniyet koruma kilidi cihazı, kodlanmış, emniyet anahtarı aktüatör ile (yandan montaj, harici bağlantı), uygulama: küçük kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar, ayrıca kanatlar ve kapaklar, emniyetkoruma kilidi kişisel koruma için, iki kararlı koruma kilitleme prensibi, 8 pimli M12 erkek konnektör, tekli bağlantı, otomatik sıfırlama

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSENmlock mini emniyet koruma kilidi cihazı, kodlanmış, emniyet anahtarı aktüatör ile (yandan montaj, harici bağlantı), uygulama: küçük kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar, ayrıca kanatlar ve kapaklar, emniyetkoruma kilidi kişisel koruma için, iki kararlı koruma kilitleme prensibi, 8 pimli M12 erkek konnektör, tekli bağlantı, otomatik sıfırlama

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. Düşük  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması kodlanmış  
Reset type Automatic reset  
Seri bağlantı için uygun hayır  
ünite tipi Birim  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
U1 için güç beslemesi tipi SELV/PELV  
Güç tüketimi DC 0.5  
Giriş sayısı 2  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişleri nein  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
Potansiyel yalıtım S/C O nein  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -10  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, muhafaza IP65  
IP67  
UL gövde tipi tip 1  
Kaçış serbest bırakma mevcut Hayır  
Maks. dikey ofset
Yuv. X eks. maks. açısal ofset
Yuv. Y eks. maks. açısal ofset
Yuv. Z eks. maks. açısal ofset
Maks. ofset kapatma yönü
Tip 1 aktüatör
Bağlantı tipi M12, 8pol. male  
Maksimum kablo uzunluğu 45  
Ürün malzemesi Galvanize çelik  
Paslanmaz çelik  
Plastik  
Yükseklik boyutu 157.5  
Genislik boyutu 30.4  
Derinlik boyutu 30.4  
Net agirlik 600  
Brüt ağırlık 610  
Çalışma frekansı
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105865  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Kurulum seti 1 (kurulum braketi, montaj plakası ve vidalar) içeriye kurulum için, PSENmlock mini için 30 mm, 40 mm veya 45 mm standart profillere uyumlu
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
PSENmlock mini için kapak seti, emniyet siviçi ve aktüatör üzerindekimontaj delikleri için koruyucu kapaklar