text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch

Ürün numarası: 6M000021
GTIN: 
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 1aydınlatmalı buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, önden giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, seri bağlantı

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 1aydınlatmalı buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, önden giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, seri bağlantı

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
ISO 14119'e göre kodlama sev. Düşük  
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. PDDB  
Aktarıcı kodlaması kodlanmış  
Reset type Automatic reset  
Seri bağlantı için uygun evet  
ünite tipi Sensör  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1  W
Giriş sayısı 7  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
E-STOP N/C sayısı 2  
E-STOP sinyal kontağı sayısı 1  
Acil durdurma serb bırakma tür Çevirerek serbest bırakma  
Anaht.özellikli E-STOP,stand.
Kontak malzemesi E- STOP Au  
E-STOP sin. kon. kontak malz. Au  
Yaylı buton sayısı 2  
Stand. göre anhtrlma öz. but. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi buton Ag  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Number of sig. outputs 1  
Potansiyel yalıtım S/C O Hayır  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-13  
Kontak malzemesi buton AgNi  
Standart anhtrlma öz. buton EN 60947-5-1  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 55011: Sınıf A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Kilit./kilit aç. ist. dar. uz. 350 - 400 ms  
Kaçış serbest bırakma mevcut Hayır  
Tip 1 aktüatör PSEN ml 1.1  
Sensör gömme monte edilebilir Hayır  
Bağlantı tipi
Cable lines
Ürün malzemesi Zn  
Alüminyum  
Galvanize çelik  
Paslanmaz çelik  
Plastik  
Muhafaza malzemesi üst kısım Plastik  
Yükseklik boyutu 237.5  mm
Genislik boyutu 40  mm
Derinlik boyutu 65  mm
Net agirlik 1071  g
Brüt ağırlık 1539  g
Çalışma frekansı 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002593  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
PSENmlock emniyet kapı sistemi için kaçış serbest bırakma; paket içeriği = kaçış serbest bırakma ve kurulum aksesuarları
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
PSENmlock emniyet kapı sistemi için yardımcı serbest bırakma;.hij.tasarım 1; paket içeriği = Yardımcı serbest bırakma çubuğu ve kurulum aksesuarları
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Kaçış serbest bırakma için uzatmalar, 25 mm uzatma elemanları, paslanmaz çelik
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 1,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 1,25 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 1,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 2,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 2,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 3,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 3,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma, kablo uzunluğu 4,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu ve operatör elemanı
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
PSENmlock için montaj braketi, 40 mm standart profillere uygun
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Aktüatör, kodlanmış, PSENmlock emniyetli koruma kilitleme cihazı için
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Yuvarlak kafalı aktüatör, kodlanmış, PSENmlock emniyetli koruma kilitleme cihazı için
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Küçük kapılar için PSENmlock aktüatörünü hizalama adaptörü: Yarı Çap300-500 mm. Paket içeriği = 1 adaptör
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
PSENmlock aktüatörü için merkezleme halkası. Özellikle küçük kapılar için uygundur. Paket içeriği = 1 merkezleme halkası
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
40 mm standart profiller için montaj braketi
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
PSENmlock aktüatörünü tutma yeri ünitesine takmak için vida seti ve kanatlı kapılar için braket, paket içeriği = 2 alyan vida M5x12, 1 M5x12 tek yönlü yuvalı emniyet vidası
PSEN mg bracket swinging door 70
PSEN mg bracket swinging door 70 6M000049
Kanatlı kapılar için PSENmgate montaj braketi, yükseklik 70 mm, 2 altıgen imbus vida ve 1 kurcalamaya karşı korumalı silindir başlı kilit vidası ile, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
PSEN mg bracket swinging door 80 6M000050
Kanatlı kapılar için PSENmgate montaj braketi, yükseklik 80 mm, 2 altıgen imbus vida ve 1 kurcalamaya karşı korumalı silindir başlı kilit vidası ile, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
PSEN mg door handle swinging door 70 6M000051
Kanatlı kapılar için PSENmgate kol ünitesi, yükseklik 70 mm, 2 altıgen imbus vida ve 1 kurcalamaya karşı korumalı silindir başlı kilit vidası ile, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
PSEN mg door handle swinging door 80 6M000052
Kanatlı kapılar için PSENmgate kol ünitesi, yükseklik 80 mm, 2 altıgen imbus vida ve 1 kurcalamaya karşı korumalı silindir başlı kilit vidası ile, M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
PSEN ml anahtarı için montaj plakası 570490 kullanıldığında tutma yerimodülü montaj plakası.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu, iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu, iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu, iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu, iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu, iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu, iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu, iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 50 m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler (yedek parça)