Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630820","name":"PSEN op2.1 L-Muting Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN op2.1 L-Muting Set
Ürün numarası: 630820
GTIN: 4046548077063
Pasif reflektör üniteli ve PSEN opXX-xx-xxx/1 temel ışık korumasında
uygun braketli algılama cihazı L ses kapatma kolu.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval | CE |
| Sensor principle | optical |
| Çalışma aralığı (m) |
0.5
3 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
Optik veriler
| Used wavelength range | 650 nm |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
| Nem oranı | 55°C'de %95 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
| Yükseklik boyutu | 60 |
| Genislik boyutu | 355.3 |
| Derinlik boyutu | 40 |
| Net agirlik | 1600 |
| Brüt ağırlık | 1900 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272791 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548077063 |
| Cilt | 8.696 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |