text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op Mirror-190/1

Ürün numarası: 630905
GTIN: 4046548069020
190 cm uzunluğunda, 80 mm genişliğinde sapan ayna. PSENopt serisi <190 cm'nin tüm ışık koruyucularıyla kullanım için. Makineyedoğrudan kurulum için "PSEN op Ayna Bağlantı Kiti/1" montaj braketleri gereklidir, "PSEN op Koruyucu" montaj braketlerine "PSEN op Koruyucu Braket Aynası/1" montajı için gereklidir.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

190 cm uzunluğunda, 80 mm genişliğinde sapan ayna. PSENopt serisi <190 cm'nin tüm ışık koruyucularıyla kullanım için. Makineyedoğrudan kurulum için "PSEN op Ayna Bağlantı Kiti/1" montaj braketleri gereklidir, "PSEN op Koruyucu" montaj braketlerine "PSEN op Koruyucu Braket Aynası/1" montajı için gereklidir.

Approval -  
 
Gövde malzemesi Alüminyum  
Yükseklik boyutu 1845  
Genislik boyutu 89  
Derinlik boyutu 95  
Net agirlik 5300  
Brüt ağırlık 7000  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27273605  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002467  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548069020  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Doğrudan kurulum için "PSEN op Ayna" serisi montaj braketi.