Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"632506","name":"PSEN opII protective column-090 Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN opII protective column-090 Set
Ürün numarası: 632506
Sette, 750 mm uzunluğa kadar emniyet ışık korumaları için koruyucu kolon
"PSEN opII protective column-90" sabitleme vidaları ve "PSEN opII
ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur.Işık korumalarının
ağır ... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Sette, 750 mm uzunluğa kadar emniyet ışık korumaları için koruyucu kolon "PSEN opII protective column-90" sabitleme vidaları ve "PSEN opII ayarlanabilir temel ünitesi" bulunur.Işık korumalarının ağır mekanik darbelerden korunması. PSEN optII ürün serilerindeki emniyet ışık korumasıyla kullanım içindir.
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 60 °C |
Mekanik Veri
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Dengeleme ayağı malzemesi | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 924 mm |
Genislik boyutu | 96 mm |
Derinlik boyutu | 68 mm |
Net agirlik | 4150 g |
Brüt ağırlık | 7650 g |
Çevre
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272792 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
GTIN | 4046548096187 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76109090 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar

PSEN opII slot nuts
632512
PSEN opII ışık koruması veya koruyucu kolon profiline
aksesuar takmak için yuva somunları. Minimum paket içeriği 4 parça.