Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6D000035","name":"PSEN sc PN 5.5 08 down","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
PSEN sc PN 5.5 08 down
Ürün numarası: 6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFIsafe ile PROFINET IO CİHAZI, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
Algılama kapasitesi, muting, kısmi muting, geçersiz kılma, EDM, yenidenbaşlatma
EN ISO 61496-3 uyarınca uygulama, dikey uygulama, maks. 15
dinamik referans işareti, ölçülen veri çıkışı (UDP), alttadeğiştirilebilir bellek modülü sayesinde
hızlı değiştirme,
pencereden değiştirilebil...
Daha Fazla
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PROFIsafe ile PROFINET IO CİHAZI, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Algılama kapasitesi, muting, kısmi muting, geçersiz kılma, EDM, yenidenbaşlatma EN ISO 61496-3 uyarınca uygulama, dikey uygulama, maks. 15 dinamik referans işareti, ölçülen veri çıkışı (UDP), alttadeğiştirilebilir bellek modülü sayesinde hızlı değiştirme, pencereden değiştirilebilir, ROS ve C++ arayüzü kullanılabilir, 5,5 memniyet bölgesi, maks. 8 paralel emniyet/uyarı bölgesi, genişletilmiş bağlantı seçenekleri (I/O), 70 konfigüre edilebilir bölge seti.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| ESPE tipi | 3 |
| Ürün tipi | |
| Sensor principle | optical |
| Çalışma aralığı (m) |
5.5
5.5 |
| Seçilebilir Çözünürlükler |
50
40 30 150 70 |
| Çeş. çöz. aralık uyarı bölgesi |
40 m/Çözünürlük 150 mm
22 m/Çözünürlük 40 mm 19 m/Çözünürlük 30 mm 23 m/Çözünürlük 50 mm 40 m/Çözünürlük 70 mm |
| Çeş. çöz. aralık emn. bölgesi |
3 m/Çözünürlük 40 mm
5,5 m/Çözünürlük 150 mm 2,50 m/Çözünürlük 30 mm 4 m/Çözünürlük 50 mm 5,5 m/Çözünürlük 70 mm |
| Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı | 8 |
| Alan Konfigürasyonu sayısı | 70 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 8.5 |
Optik veriler
| Used wavelength range | 905 nm |
| Tarama alanı | 275° |
| Maks. dikey açılma açısı | 0,12° |
| Angular resolution | 0.1° |
Girişler
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | < 5 V |
| Girişte DC voltajı | 24 V |
Yarı iletken çıktılar
| Yariiletken cikislarin sayisi | 8 |
| S/C çıkışı fonksiyonu | |
| Akım "0" S/C O PSENscan | < 700 µA |
Ethernet arayüzü
| Konektör tipi ETHERNET int. | M12x1, 4 pimli, D kodlu |
| Ethernet iletim hızı | 100 MBit/s |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-10
50 |
| Nem oranı | Maks. %95 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Zamanlar
| Tepki süresi |
94
94 |
| Devir Zamanı | 42 |
Mekanik Veri
| Bağlantı tipi | |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Malzeme ön ekran | PMMA |
| Yükseklik boyutu | 152 |
| Genislik boyutu | 102 |
| Derinlik boyutu | 112.5 |
| Net agirlik | 1400 |
| Brüt ağırlık | 2514 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272705 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002550 |
| GTIN | 4046548110289 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN sc head
6D000007
PSEN sc L/M/S emniyet lazer tarayıcısının yerini almak üzere
ürünle birlikte verilen ürün yazılımı Sürüm 3.1.3'den itibarendeğiştirilebilir tarayıcı
kafası
PSEN sc memory fbus
6D000037
Hızlı değiştirme için değiştirilebilir bellek modülü 08-12
Emniyetli lazer tarayıcı
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12
erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm²,
kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12
erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34 mm²,
kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12
erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm²,
kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12
erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34mm²,
kablo uzunluğu: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12
erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D-
kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12
erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D-
kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12
erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D-
kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12
erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D-
kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12
erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D-
kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 20 m