text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN sc memory fbus

Ürün numarası: 6D000037
GTIN: 4046548110814
Hızlı değiştirme için değiştirilebilir bellek modülü 08-12 Emniyetli lazer tarayıcı

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
Ürün tipi
 
Konektör tipi ETHERNET int. M12x1, 4 pimli, D kodlu  
Ethernet iletim hızı 100 MBit/s  
Bağlantı tipi
Net agirlik 90  
Brüt ağırlık 150  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272791  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
GTIN 4046548110814  
Cilt 0.374  dm3
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 8pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör (IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör (IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör (IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm², kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm², kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34mm², kablo uzunluğu: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli M12 erkek bağlantı, düz, D-kodlu, 4 pimli M12 erkek konnektör, düz, D- kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34 mm²,kablo uzunluğu: 20 m