text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN rd1.x I/O analysing unit

Ürün numarası: 6B000005
GTIN: 4046548106350
PSEN rd1.1/1.2 için analiz ünitesi, 2 giriş, 4 çıkış

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval RED  
CE  
UKCA  
UL Certified Mark  
TÜV  
Sensor principle FMCW radar  
Uydu Sayısı 6  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
OSSD cikislarin sayisi 4  
Olarak çevre ısısı -30  
60  
Nem oranı Maks. %95  
Condensation permitted? Not permitted  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Tepki süresi 100  
Yükseklik boyutu 103  
Genislik boyutu 105  
Derinlik boyutu 58  
Net agirlik 154  
Brüt ağırlık 298  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27273890  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548106350  
Cilt 3.534  dm3
Harmonized System Code 85299097  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi açılı konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi açılı konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi açılı konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12 erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12 erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12 erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Bağlantı ucu, 5 pimli M12 dişi konektör üzerinde 5 pimli M12 erkek konektör, bükümlü çift, korumalı, kablo uzunluğu: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.