Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"750600","name":"PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Ürün numarası: 750600
PL e ve SIL CL 3'e kadar PNOZsigma voltaj izleme rölesi
, UB = 24 - 48 V AC/DC, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 6 yardımcı çıkış,
genişlik: 90 mm, geçmeli vidalı terminaller, PNOZsigma kontak
genişletmeleri i... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PL e ve SIL CL 3'e kadar PNOZsigma voltaj izleme rölesi , UB = 24 - 48 V AC/DC, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 6 yardımcı çıkış, genişlik: 90 mm, geçmeli vidalı terminaller, PNOZsigma kontak genişletmeleri ile genişletme.
Genel veri
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Cihaz beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 24 - 48 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Güç tüketimi AC | 10.2 VA |
Güç tüketimi DC | 7.5 W |
Ölçüm devresi
Meas. circ. frequ. range (Hz) | 50 - 60 Hz |
Girişler
Giriş sayısı | 6 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 6 |
Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%20/+%20 |
Yarı iletken çıkışlar (standart)
Galv. yal. n/emniyetli SC O | Evet |
K. dev. prot. n/emn. S/C O | Evet |
1 n/emn. S/C O'da sin. sev. | UB - 0,05 A'da 2,5 VDC |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 250 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 250 VAC G.U. (aynı polarite) |
Emn. kontakları: pilot görevi | |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60255-21-1 |
Titreşim test önem sınıfı | Sınıf 1 |
Darbe test önem sınıfı | Sınıf 1 |
Standart 1 için deprem | EN 60255-21-3 |
Deprem test önem sınıfı | Sınıf 0 |
Sürekli darbe test önem sınıfı | Sınıf 1 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60255-27 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 98 mm |
Genislik boyutu | 90 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 670 g |
Brüt ağırlık | 680 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548086119 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371801 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001438 |
Cilt | 0.884 |