text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PRMS spring 10

Ürün numarası: 9A000002
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

 
Yükseklik boyutu 60  mm
Genislik boyutu 31.1  mm
Net agirlik 38  g
Brüt ağırlık 39  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 73202081  
UNSPSC 25 23101519  
EAN kodu 4046548087642  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27389102  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
Cilt 0