Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"774012","name":"PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Ürün numarası: 774012
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında
kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C,2N/O t-d, UB = -24 V DC
(Japonya), genişlik: 112,5 mm, entegre vidalı termi... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C,2N/O t-d, UB = -24 V DC (Japonya), genişlik: 112,5 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları, geri bildirim döngüsü, iki bağımsız olarakayarlanabilen enerji kesmede gecikme kontağı ile,1 - 20 sn ve 0,1 - 3 sn'den başlayan12 seviyeli ayırma süresi.
Genel veri
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | -24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 6.5 W |
Girişler
Giriş sayısı | 2 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 0 |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 8 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 8 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. P. |
Emn. kontakları: pilot görevi | C300, R300 |
Röle kontak malzemesi | AgSnO2 |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | unzulässig |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Zamanlar
Tv toleransı | -15 %/+15 % +50 ms |
Tekrarlama doğruluğu | 2 % |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V1 |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | sabit |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
Yükseklik boyutu | 87 mm |
Genislik boyutu | 112.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 600 g |
Brüt ağırlık | 615 g |
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
EAN kodu | 4046548012613 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 1.263 |