text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP

Ürün numarası: 827225
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,40 -400 Hz, genişlik = 22,5 mm, UB = 24 V DC, ölçüm girişleri kutuplara duyarlıde...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,40 -400 Hz, genişlik = 22,5 mm, UB = 24 V DC, ölçüm girişleri kutuplara duyarlıdeğildir.

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1  W
Maks. cihaz devre kesicisi Maks. iletken çapraz kesiti  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Emniyet kontakları: UL'de AC 240VAC Res. Yalnızca NO Tarafı  
Emn. kontakları: pilot görevi B300, R300  
Röle kontak malzemesi AgCdO  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 3,0 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -15 - 55  °C
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım PPO UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı sabit  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 10 AWG  
Yükseklik boyutu 87  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 120  g
Brüt ağırlık 130  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kodu 4046548007688  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371801  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001438  
Cilt 0.284