Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"827250","name":"S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
Ürün numarası: 827250
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,40 -400
Hz, genişlik = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.
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
CCC UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 110 - 130 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
Güç tüketimi AC | 2 VA |
Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240VAC Res. Yalnızca NO Tarafı |
Emn. kontakları: pilot görevi | B300, R300 |
Röle kontak malzemesi | AgCdO |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -15 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
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
Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | sabit |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
Yükseklik boyutu | 87 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 160 g |
Brüt ağırlık | 170 g |
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
EAN kodu | 4046548007633 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371801 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001438 |
Cilt | 0.284 |