Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"2A000009","name":"PNOZ yo4 3NO t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ yo4 3NO t
Ürün numarası: 2A000009
GTIN: 4046548087888
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü,
3 emniyet rölesi çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, pozitif kılavuzlu,
gecikmeli ve geri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 sinyal çıkışı,
gecikme süresini ayarlamak için 1 döner siviç, gecikme için faktör
ayarı açma veya kapatma gecikmesi seçimi için
1 döner siviç, LED ekran
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 3 emniyet rölesi çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, pozitif kılavuzlu, gecikmeli ve geri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 sinyal çıkışı, gecikme süresini ayarlamak için 1 döner siviç, gecikme için faktör ayarı açma veya kapatma gecikmesi seçimi için 1 döner siviç, LED ekran
Genel veri
| Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| UINT1'in amacı | Versorgung des Moduls |
| Dahili voltaj kaynağı | über Kopfmodul |
| UINT1 voltaj tipi | DC |
| İzin verilen yükler |
Dirençli
Endüktif |
Girişler
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişi | Hayır |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 |
| Emniyet kontakları: UL'de AC | |
| Emn. kontakları: pilot görevi | B300, R300 |
| R300 - UL pilot görevi | 24 V DC |
| Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
| Pot. yalıtım rölesi çıkışları | Evet |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -20 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-5-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Zamanlar
| Tv toleransı | +/-1,5 % |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Çıkış ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Emniyetli ayırma |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | beliebig |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Terminal yapısı | steckbar |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 98 |
| Genislik boyutu | 17.5 |
| Derinlik boyutu | 121 |
| Net agirlik | 117 |
| Brüt ağırlık | 175 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
34
7a 6c 7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087888 |
| Cilt | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Kare geçmeli terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1 parça X1,X2,
X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1,
X2, X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.