text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ yo3 1SO 1SO t

Ürün numarası: 2A000007
GTIN: 4046548087864
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, yarı iletken çıkışlarının besleme voltajı için bağlantı, 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, anlık, vegeri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, gecikmeli, ve geri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 sinyal çıkışı, gecikme...  Daha Fazla

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, yarı iletken çıkışlarının besleme voltajı için bağlantı, 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, anlık, vegeri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, gecikmeli, ve geri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 sinyal çıkışı, gecikme süresini ayarlamak için 1 döner siviç, gecikme için faktör ayarı ve açma veya kapatma gecikmesi seçimi için 1 döner siviç, LED ekran

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
U2'in amacı Versorgung der HL-Ausgänge  
Besleme gerilimi 2 (V) 12  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı -20 %/+20 %  
U2 potansiyel yalıtım Hayır  
UINT1'in amacı Versorgung des Moduls  
Dahili voltaj kaynağı über Kopfmodul  
UINT1 voltaj tipi DC  
İzin verilen yükler Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişi Hayır  
S/C O potansiyel yalıtımı Hayır  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -20  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-5-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj IP54  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type IP20  
Tv toleransı +/-1,5 %  
Montaj konumu beliebig  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Terminal yapısı steckbar  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 98  
Genislik boyutu 17.5  
Derinlik boyutu 121  
Net agirlik 86  
Brüt ağırlık 140  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087864  
Cilt 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Kare geçmeli terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1 parça X1,X2, X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1, X2, X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.

Opsiyonel aksesuarlar

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
myPNOZ modüllerini bağlamak için konektör, PU = 10 adet.