text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ yo1 2SO

Ürün numarası: 2A000012
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, yarı iletken çıkışları besleme voltajı için bağlantı, 2 çıkış fonksiyonu, her birinde 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunur,anlık, ve geri bildi...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, yarı iletken çıkışları besleme voltajı için bağlantı, 2 çıkış fonksiyonu, her birinde 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunur,anlık, ve geri bildirim için 1 giriş, 1 sinyal çıkışı, LED ekran

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
U2'in amacı SC çıkışları beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 12  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı  
U2 potansiyel yalıtım Hayır  
UINT1'in amacı Modül beslemesi  
Dahili voltaj kaynağı Ana modül ile  
UINT1 voltaj tipi DC  
İzin verilen yükler Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişi Hayır  
S/C O potansiyel yalıtımı Hayır  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış Dirençli  
Endüktif  
Kapasitif  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-5-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Montaj konumu herhangi biri  
DIN rayı boyutları  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 98  mm
Genislik boyutu 17.5  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 85  g
Brüt ağırlık 97  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kodu 4046548090956  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
Cilt 1.019  
 

Opsiyonel aksesuarlar

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
myPNOZ modüllerini bağlamak için konektör, PU = 10 adet.

Mecburi operasyon aksesuarları

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Kare geçmeli terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1 parça X1,X2, X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1, X2, X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.