Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
istek üzerine
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, yarı iletken çıkışlarının besleme voltajı için bağlantı, 1 giriş fonksiyonu, 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunan 1 çıkışfonksiyonu, anlık, ve geri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 emniyetli yarı iletkençıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, gecikmeli, ve geri bildirim döngüsü için 1giriş, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipini ve test darbesi tespitini ayarlamak için 1 döner siviç, gecikme süresini ayarlamak için 1 döner siviç, gecikme için faktör ayarı ve açma veya kapatma gecikmesi seçimi için 1 döner siviç, LED ekran
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
U2'in amacı | SC çıkışları beslemesi |
Besleme gerilimi 2 (V) | 12 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
U2 toleransı | |
U2 potansiyel yalıtım | Hayır |
UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
Dahili voltaj kaynağı | Ana modül ile |
UINT1 voltaj tipi | DC |
İzin verilen yükler |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Sayısal girişlerin adedi | 2 |
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişi | Hayır |
S/C O potansiyel yalıtımı | Hayır |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-5-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Tv toleransı | +/-1,5 % |
Eşzamanlılık giriş devresi | ∞ |
Montaj konumu | herhangi biri |
DIN rayı boyutları | |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali |
Yay yüklü terminal
Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 98 mm |
Genislik boyutu | 17.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 87 g |
Brüt ağırlık | 99 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548087871 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 1.019 |