Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"2A000005","name":"PNOZ yi3 2DI T3A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ yi3 2DI T3A
Ürün numarası: 2A000005
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü,
1 giriş fonksiyonu, çift el buton (Tip III A) bağlantısı
için 1 giriş fonksiyonu, AND bağlantılı giriş fonksiyonları,
1 sinyal çıkışı, başlatma ti... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 1 giriş fonksiyonu, çift el buton (Tip III A) bağlantısı için 1 giriş fonksiyonu, AND bağlantılı giriş fonksiyonları, 1 sinyal çıkışı, başlatma tipi ve test darbesi tespitini ayarlamak için 1 döner siviç, LED ekran
Genel veri
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
Dahili voltaj kaynağı | Ana modül ile |
UINT1 voltaj tipi | DC |
İki elli cihaz tipi standardı | |
İki elli cihaz tipi | III A |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 4 |
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişi | Hayır |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-5-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Zamanlar
Eşzamanlılık giriş devresi | ∞ |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
DIN rayı boyutları | |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali |
Yay yüklü terminal
Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 98 mm |
Genislik boyutu | 12.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 74 g |
Brüt ağırlık | 86 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548087840 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 1.019 |
Opsiyonel aksesuarlar
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1,
X2, X3, X4, 2 pimli, 12,5 mm muhafaza için.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Kare geçmeli terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1 parça X1,X2,
X3, X4, 2 pimli, 12,5 mm muhafaza için.