text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ s20 C 24VDC 2so

Ürün numarası: 751160
GTIN: 4046548075410
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 SC emniyet çıkışı, 1 standart SC çıkışı, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile bağlantılıolarak genişletme için genişletme modülü.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 SC emniyet çıkışı, 1 standart SC çıkışı, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm geçmeli yaylı terminaller, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile bağlantılıolarak genişletme için genişletme modülü.

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 95  W
Maks. cihaz devre kesicisi 4 A, otom., karakteristik B  
Yariiletken cikislarin sayisi 0  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 100  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 120  mm
Net agirlik 120  g
Brüt ağırlık 130  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548075410  
Cilt 0.396  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
PNOZsigma temel ünitesini PNOZsigma genişletme modülüne bağlamak için konektör, PU = 10 parça.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Yedek geçmeli terminal seti, 4 pimli yay gücü teknolojisi; PU = her biri1 parça X1, X2, X3, X4.