text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
4 Ürün bulundu
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: EN 574'e göre III C gereksinim sınıfı bazında, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı, 1 yardımcı SC tipi çıkış, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, otomatik çalıştırma, birden fazla cihazarasında bağlantı.

istek üzerine
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: EN 574'e göre III A gereksinim sınıfı bazında, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı, 1 yardımcı SC tipi çıkış, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, otomatik çalıştırma, birden fazla cihazarasında bağlantı.

istek üzerine
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784135
GTIN: 4046548008883
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: EN 574'e göre III A gereksinim sınıfı bazında, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, otomatik çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, elektronik çift elli emniyet rölesi.

istek üzerine
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
784136
GTIN: 4046548008876
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: EN 574'e göre III C gereksinim sınıfı bazında, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, otomatik çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, elektronik çift elli emniyet rölesi.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin