text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c

Ürün numarası: 774340
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegrevidalı terminaller, çift elle kontrol rölesi, çift el butonu ile eşzam...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegrevidalı terminaller, çift elle kontrol rölesi, çift el butonu ile eşzamanlılık izleme.

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 2.5  W
Maks. cihaz devre kesicisi Maks. iletken çapraz kesiti  
İki elli cihaz tipi standardı  
İki elli cihaz tipi III C  
Giriş sayısı 2  
Yariiletken cikislarin sayisi 2  
Tolerans hrc. volt. DC S/C -%15/+%10  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 5  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 5  A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 2.5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Emniyet kontakları: UL'de AC 240 VAC G. P.  
Emn. kontakları: pilot görevi C300, R300  
Röle kontak malzemesi AgSnO2  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -25  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı sabit  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 10 AWG  
Yükseklik boyutu 87  mm
Genislik boyutu 45  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 280  g
Brüt ağırlık 290  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kodu 4046548011517  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371821  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
Cilt 0.526