text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
2 Ürün bulundu
PLID d1 C
784260
GTIN: 4046548067118
PLID d1 C

Üretimi devam etmiyor

PNOZ, aksesuarlar, 2 kablolu bir hatta kısa devre için emniyetli hat incelemesi, kontaklar arasında kısa devre ve açık devre, PNOZ e8.1p değerlendirme cihazı için test sinyal girişi, 1N/O kontak ilemanuel test, 1N/C ile sürekli test, maksimum kablo uzunluğu 3000 m, yaylı terminalli sürüm.

istek üzerine
PLID d1
774260
GTIN: 4046548067101
PLID d1

Üretimi devam etmiyor

PNOZ, aksesuarlar, 2 kablolu bir hatta kısa devre için emniyetli hat incelemesi, kontaklar arasında kısa devre ve açık devre, PNOZ e8.1p değerlendirme cihazı için test sinyal girişi, 1N/O kontak ilemanuel test, 1N/C ile sürekli test, maksimum kablo uzunluğu 3000 m, vidalı terminalli sürüm.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin