Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"784260","name":"PLID d1 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PLID d1 C
Ürün numarası: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, aksesuarlar, 2 kablolu bir hatta kısa devre için
emniyetli hat incelemesi, kontaklar arasında kısa devre ve açık devre,
PNOZ e8.1p değerlendirme cihazı için test sinyal girişi, 1N/O kontak ilemanuel test,
1N/C ile sürekli test, maksimum kablo uzunluğu 3000 m,
yaylı terminalli sürüm.
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZ, aksesuarlar, 2 kablolu bir hatta kısa devre için emniyetli hat incelemesi, kontaklar arasında kısa devre ve açık devre, PNOZ e8.1p değerlendirme cihazı için test sinyal girişi, 1N/O kontak ilemanuel test, 1N/C ile sürekli test, maksimum kablo uzunluğu 3000 m, yaylı terminalli sürüm.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Dahili voltaj kaynağı | Değerlendirme cihazı ile |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -30 - 70 °C |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Maksimum kablo uzunluğu | 3000 m |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
| Terminal yapısı | sabit |
| Yükseklik boyutu | 36 mm |
| Genislik boyutu | 30 mm |
| Derinlik boyutu | 12.5 mm |
| Net agirlik | 10 g |
| Brüt ağırlık | 28 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
34
7a 7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27141990 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067118 |
| Cilt | 0.248 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |