text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

H-REDUZIERRING

Ürün numarası: 374007
22.5 mm'lik açıklığa 30 mm'lik montaj gövdeleri takmak için küçültme halkası, montaj için 2 küçültme halkası gerekir. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecek...  Daha Fazla

Üretimi devam etmiyor


Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

22.5 mm'lik açıklığa 30 mm'lik montaj gövdeleri takmak için küçültme halkası, montaj için 2 küçültme halkası gerekir. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

 
Net agirlik 2  g
Brüt ağırlık 2  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371392  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006117  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1