text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
20 Produkte gefunden
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Bir iş istasyonunda tam sürümü kullanmak için PNOZmulti Configurator yazılımı temel lisansı, tam işlevselliği etkinleştirmek için lisans anahtarı.

Auf Anfrage
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
PNOZmulti Configurator yazılımının tam sürümünün mevcut temel lisansının sürüm numarasını yükseltmek için lisans yükseltme, tam işlevselliği etkinleştirmek için lisans anahtarı.

Auf Anfrage
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
PNOZmulti Configurator kullanıcı lisansı, ek iş istasyonun kullanmak için tam sürüm, tam fonksiyonelliği etkinleştirmek için lisans anahtarı, yalnızca temel lisansı genişletmekiçin geçerli. Dikkat: Yazılım içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz .

Auf Anfrage
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
PNOZmulti Configurator yükseltme lisansı, mevcut kullanıcı lisansının sürüm numarasını yükseltmek için, tam fonksiyonelliği etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz .

Auf Anfrage
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
PNOZmulti Configurator sınırlı lisansı, PNOZmulti m0p ve mm0p ile sınırlı tam sürüm, iş istasyonunda kullanmak için, m0p ve mm0p'de tam fonksiyonelliği etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz .

Auf Anfrage
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
PNOZmulti Configurator temel servis lisansı, servis sürümünü iş istasyonunda kullanmak için, servis fonksiyonelliğini etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz .

Auf Anfrage
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
PNOZmulti Configurator yükseltme servis lisansı, mevcut temel servislisansının sürüm numarasını yükseltmek için, servis fonksiyonelliğini etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.

Auf Anfrage
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
PNOZmulti Configurator kullanıcı servis lisansı, servis sürümünü ek iş istasyonunda kullanmak için, servis fonksiyonelliğini etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.

Auf Anfrage
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
PNOZmulti Configurator yükseltme servis lisansı, mevcut kullanıcı servislisansının sürüm numarasını yükseltmek için, servis fonksiyonelliğini etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.

Auf Anfrage
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
PNOZmulti Configurator sınırlı servis lisansı, PNOZmulti m0p ve mm0p ile sınırlı servis sürümünü kullanmak için, iş istasyonunda kullanmak için, servis fonksiyonelliğini etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz .

Auf Anfrage
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Bir Pilz kontrol sistemini (PSS, PNOZmulti, ...)noktadan noktaya seri veya Ethernet bağlantısı üzerinden bağlamak için.

Auf Anfrage
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Pilz kontrol sistemlerini (PSS, PNOZmulti, ...)seri veya Ethernet bağlantısı ve ek PMIvisu/PMIopen (toplam maks. 8 cihaz) ile bağlamak için.

Auf Anfrage
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907
PVIS OPC sunucusunu Windows altında bir bilgisayarda çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Bir Pilz kontrol sistemini (PSS, PNOZmulti, ...)noktadan noktaya seri veya Ethernet bağlantısı üzerinden bağlamak için.

Auf Anfrage
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple
261908
PVIS OPC sunucusunu Windows altında bir bilgisayarda çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Pilz kontrol sistemlerini (PSS, PNOZmulti, ...)seri veya Ethernet bağlantısı ve ek arıza teşhisi cihazları (PC, PMIopen) aracılığıyla bağlamak için.

Auf Anfrage
Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905G
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Bir Pilz kontrol sistemini (PSS, PNOZmulti, ...)noktadan noktaya seri veya Ethernet bağlantısı üzerinden bağlamak için.

Auf Anfrage
Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 Co
261906G
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Pilz kontrol sistemlerini (PSS, PNOZmulti, ...)seri veya Ethernet bağlantısı ve ek PMIvisu/PMIopen (toplam maks. 8 cihaz) ile bağlamak için.

Auf Anfrage
Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907G
PVIS OPC sunucusunu Windows altında bir bilgisayarda çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Bir Pilz kontrol sistemini (PSS, PNOZmulti, ...)noktadan noktaya seri veya Ethernet bağlantısı üzerinden bağlamak için.

Auf Anfrage
Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, unli
261908G
PVIS OPC sunucusunu Windows altında bir bilgisayarda çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Pilz kontrol sistemlerini (PSS, PNOZmulti, ...)seri veya Ethernet bağlantısı ve ek arıza teşhisi cihazları (PC, PMIopen) aracılığıyla bağlamak için.

Auf Anfrage
Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
773010N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Auf Anfrage
Multi User Upgr Lic f. PNOZmulti Service
773011N
Upgrade licence for updating the version number of an existing Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen