Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"680010","name":"PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
Ürün numarası: 680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >=
6.25
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA TÜV |
| Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Giriş Mutlak kodlayıcısı
| No. of inputs absolute encoder | 1 |
| Supply voltage for ABS | 24 V DC |
| Signal clock output ABS | Differential signal (RS 422) |
| Signal data input ABS | Differential signal (RS 422) |
Giriş artımlı kodlayıcı
| Artımsal enkoder giriş sayısı | 1 |
| Art. besleme voltajı | 24,0 V |
| Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 8 |
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
Yarı iletken çıktılar
| Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%15/+%20 |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Yarı iletken çıkışlar 2 kutuplu
| Number 2-pin SC outputs | 2 |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-1 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60721-3-3 |
| Ortam sıcaklığı sınıfı | 1K4 |
| Ortam sıcaklığı sınıfı | 3K3 |
| Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60721-3-1 |
| Depolama sıcaklığı değişikliği | 20 K/h |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60721-3-3 |
| Nem oranı | %85 r. h. |
| Nem sınıfı | 3K3 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61800-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60721-3-2 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61800-5-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | dik |
| Yükseklik boyutu | 141.9 mm |
| Genislik boyutu | 86.7 mm |
| Derinlik boyutu | 18.4 mm |
| Net agirlik | 124 g |
| Brüt ağırlık | 154 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
6a |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27023101 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548077728 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235200 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |