Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"402321","name":"PITreader S card unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PITreader S card unit
Ürün numarası: 402321
GTIN: 4046548105063
PITreader S kart ünitesi. Kartlar,
etiket ve anahtar için RFID kimlik doğrulama sistemi, genişletilmişfonksiyon aralığı İçeriği:
Temel ünite, bağlantı [402307], PITreader kart adaptörü.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC |
| Sensor principle | Transponder |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| U1 için güç beslemesi tipi | SELV/PELV |
| Güç tüketimi DC | 4 |
| Cihaz devre kesicisi U1 | 4 A, Otom. 24 VDC, Kar.B/C |
Girişler
| Galvan. yalıtım girişi | Hayır |
Yarı iletken çıktılar
| Yariiletken cikislarin sayisi | 1 |
| S/C çıkışlarının galv. yal. | Hayır |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Ethernet arayüzü
| Ethernet IP adr. fabrika ayarı | 192.168.0.12 |
| Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
| Ethernet iletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-30
55 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Bağlantı terminali | Yay yüklü term takılabilir |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 49 |
| Genislik boyutu | 72 |
| Derinlik boyutu | 45 |
| Net agirlik | 62 |
| Brüt ağırlık | 115 |
Transponder
| Transponder enerji beslemesi | Pasif (aküsüz) |
| Çalışma frekansı | 13,24 - 13,88 MHz |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27280402 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105063 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PIT m4SEU
402250
PITmode emniyetli değerlendirme ünitesi. Çalışma modu seçimi
için emniyetli değerlendirme ünitesi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 veözel
OM5 modu. Transponder anahtarı Key ID numarasını
aktarmak için Key ID arayüzü. Gerekli aksesuarlar: PITreader temel
ünite [402255], PITreader anahtar adaptörü. İsteğe bağlı aksesuarlar:Konektör seti
[402306], PIT oe 4S [402311].
PITreader card holder
402323
İsteğe bağlı aksesuarlar olarak transponder
kartları ve transponder anahtarları için PITreader (S) kartı [402320/21]plastik tutucusu.