Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"402281","name":"PIT m3 key2 mode 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT m3 key2 mode 1
Ürün numarası: 402281
GTIN: 4046548084559
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1 izni.
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| Aktarıcı kodlaması | 0x1111 (PILZ) |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -20 - 60 °C |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 8.6 mm |
| Genislik boyutu | 35 mm |
| Derinlik boyutu | 60.2 mm |
| Net agirlik | 9 g |
| Brüt ağırlık | 10 g |
Transponder
| Transponder enerji beslemesi | Pasif (aküsüz) |
| Çalışma frekansı | 125 kHz |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371292 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548084559 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |