Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PIT m3.2p
Auslaufartikel
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 5 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode elektronik seçici siviçi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 ve özel OM5 modu. LED'ler üzerinden kimlik doğrulama ekranı, transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| Aktarıcı kodlaması | 0x1111 (PILZ) |
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
| Galvan. yalıtım girişi | Hayır |
| Giriş sayısı | 3 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
| S/C çıkışlarının galv. yal. | Hayır |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Olarak çevre ısısı |
-20
60 |
| Terminal protection type | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Koruma tip, montaj | |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-1 |
| Nem oranı | 40°C'de %95 r. h. |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Bunun için iklim uygunluğu: | DIN IEC 60068-2-3 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Süre butonu OM1 servis | 5 s ... 10 s |
| Süre butonları OM1 .. OM4 | 50 ms ... 5 s |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS |
| Alt kısım gövde malzemesi | ST + 10µ Zn |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 28 - 16 AWG |
| Yükseklik boyutu | 55 |
| Bağlantı terminali |
Vida terminali, takılabilir
Yay yüklü term takılabilir |
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Maksimum kablo uzunluğu | 1000 |
| Net agirlik | 140 |
| Derinlik boyutu | 43 |
| Brüt ağırlık | 260 |
| Genislik boyutu | 98 |
| Çalışma frekansı | 125 kHz |
| Transponder enerji beslemesi | Pasif (aküsüz) |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371243 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001029 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077803 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
Obligatorisches Zubehör
Zubehör zur Inbetriebnahme