text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT js2 bc

Ürün numarası: 401101
PITjog manuel çalıştırılan kontrol cihazı, 2 monte edilmiş buton (herbiri N/C / N/O) ve 1 kör tapa, 10 pimli sarmal kablo ile bağlantı, açık uçlu, kablo uzunluğu: 5 m.

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
Kendi kendini izleyen nein  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Yaylı buton sayısı 2  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Olarak çevre ısısı -10  
55  
Koruma tip, muhafaza  
Kablo uzunluğu 5  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
İletken kesiti 0.14  
Gövde malzemesi PC-ABS-Blend UL 94V0  
Yükseklik boyutu 341  
Genislik boyutu 75  
Derinlik boyutu 60  
Net agirlik 823  
Brüt ağırlık 923  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP girişi mevcut evet  
 
Harmonized System Code 85365011  
UNSPSC 25 32131023  
EAN kodu 4046548096088  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371244  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002034  
Cilt 5.934