Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"G1000042","name":"PIT gb QLLE y down ETH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT gb QLLE y down ETH
Ürün numarası: G1000042
GTIN: 4046548104318
PITreader Kartı (buton ünitesi) ile PITgatebox, E-STOP (2
NC/1 NO) bulunan muhafaza, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) vePITreader Kartı,
alt bağlantı, M12, 12 pimli erkek konektör ve M12, 4 pimli
dişi konektör, Ethernet arayüzü, IP65,
GN, BU, RD, YE ve şeffaf olmak üzere 5 renkli kapak
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PITreader Kartı (buton ünitesi) ile PITgatebox, E-STOP (2 NC/1 NO) bulunan muhafaza, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) vePITreader Kartı, alt bağlantı, M12, 12 pimli erkek konektör ve M12, 4 pimli dişi konektör, Ethernet arayüzü, IP65, GN, BU, RD, YE ve şeffaf olmak üzere 5 renkli kapak
Genel veri
| Approval |
CE
UL/cUL UKCA FCC IC EAC (Eurasian) |
| Kendi kendini izleyen | hayır |
| Lamba | LED |
| Lamba rengi | beyaz |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| U1 için güç beslemesi tipi | SELV/PELV |
| Güç tüketimi DC | 3.5 W |
| Min. kontak akımı | 1 mA |
Acil durdurma
| E-STOP N/C sayısı | 2 |
| E-STOP sinyal kontağı sayısı | 1 |
| Acil durdurma serb bırakma tür | Çevirerek serbest bırakma |
| Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
| Kontak malzemesi E- STOP | Au |
Butona basınız
| Yaylı buton sayısı | 2 |
| Yaylı buton N/O sayısı | 2 |
| Stand. göre anhtrlma öz. but. | EN 60947-5-1 |
| Kontak malzemesi buton | Ag |
PITreader
| Sensor principle PITreader | Transponder |
| Transponder enerji beslemesi | Pasif (aküsüz) |
| PITreader çalışma frekansı | 13,24 - 13,88 MHz |
| S/C çıkışlarının galv. yal. | Hayır |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
| 1'deki girişte sinyal seviyesi | 15 - 30 VDC |
| Galvan. yalıtım girişi | Hayır |
Ethernet arayüzü
| Ethernet IP adr. fabrika ayarı | 192.168.0.12 |
| Konektör tipi ETHERNET int. | M12x1, 4 pimli, D kodlu |
| Ethernet iletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -20 °C |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Standarda göre EMC ... | |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP64 |
| UL gövde tipi | tip 1 |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Bağlantı tipi | M12, 12-pin male |
| Gövde malzemesi | Zn |
| Bağlantı terminali | M12 |
| Yükseklik boyutu | 320 mm |
| Genislik boyutu | 40 mm |
| Derinlik boyutu | 40 mm |
| Net agirlik | 920 g |
| Brüt ağırlık | 1320 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371216 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104318 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PITreader card ye g
402330
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder kartı,
kimlik doğrulamalar serbestçe konfigüre edilebilir
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader card ye 1
402331
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder kartı,
çalışma modu 1 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader card ye 2
402332
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder kartı,
çalışma modları 1 ve 2 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader card ye 3
402333
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder kartı,
çalışma modları 1, 2 ve 3 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader card 4
402334
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder kartı,
çalışma modları 1, 2 ve 3 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader card ye 5
402335
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder kartı,
çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader card ye 5 service
402339
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder kartı,
çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 (bakım) için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader sticker ye g
402340
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder etiketi,
kimlik doğrulamalar serbestçe konfigüre edilebilir
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader sticker ye 1
402341
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder etiketi,
çalışma modu 1 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader sticker ye 2
402342
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder etiketi,
çalışma modları 1 ve 2 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader sticker ye 3
402343
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder etiketi,
çalışma modları 1, 2 ve 3 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader sticker ye 4
402344
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder etiketi,
çalışma modları 1, 2, 3 ve 4 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader sticker ye 5
402345
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder etiketi,
çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader sticker ye 5 service
402349
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder etiketi,
çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 (bakım) için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör
(IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12
erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm²,
kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12
erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34 mm²,
kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12
erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm²,
kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12
erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34mm²,
kablo uzunluğu: 20 m
Opsiyonel aksesuarlar
SafetyNET p Cable
380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli
tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Geçmeli konektör, 4 pimli, düz M12 konektör, D kodlu,
vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikel kaplamalı,
kablo vidalı bağlantı PG9, dış kablo çapı 6-8 mm
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli),
kablo çapı: 6,3-6,7 mm
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IECstartsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC ONsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC
kilit açma simgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz,IEClocking simgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECrequestsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECresetsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IEClockingsimgesi,
10'lu paket