Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400520","name":"SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
Ürün numarası: 400520
PITestop, yüzeye monte gövdesi dahil E-STOP/kontak bloğu seti, kontakbloklu E-STOP butonu,
2 N/C, terminallerden (vidalı tip) oluşur.
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
cULus Listed
TÜV |
Kendi kendini izleyen | nein |
Teknik veri
Elektriksel veri
Min. kontak akımı | 1 |
Acil durdurma
Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
Kontak malzemesi E- STOP | AgNi |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-30
70 |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Yükseklik boyutu | 72 |
Genislik boyutu | 72 |
Derinlik boyutu | 103 |
Çap | 55 |
Net agirlik | 162 |
Brüt ağırlık | 181 |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548043709 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
Cilt | 0 |