text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT esc3c

Ürün numarası: 400311
GTIN: 4046548071313
PITestop, kontak bloğu, 1 N/O, yaylı terminaller.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cCSAus  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Kendi kendini izleyen hayır  
 
Min. kontak akımı 5  mA
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 250  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Kontak malzemesi AgNi  
Olarak çevre ısısı -25 - 55  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Yükseklik boyutu 30  mm
Genislik boyutu 44  mm
Derinlik boyutu 10  mm
Net agirlik 9  g
Brüt ağırlık 11  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371302  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548071313  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1