text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o

Ürün numarası: 400303
GTIN: 4046548003772
PITestop, kontak bloğu, 2 N/C, 1 N/O, terminaller (vidalı tip).

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Kendi kendini izleyen hayır  
 
Min. kontak akımı 1  mA
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Olarak çevre ısısı -30 - 85  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yükseklik boyutu 37  mm
Genislik boyutu 27  mm
Derinlik boyutu 43.6  mm
Net agirlik 41  g
Brüt ağırlık 44  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371302  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548003772  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1