Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400533","name":"PIT es3u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es3u
Ürün numarası: 400533
PITestop, E-STOP basmalı düğme, IP65, çap 55 mm, aydınlatmalı,
baskısız (logosuz), montaj çapı 22,3 mm.
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
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Lamba | LED |
Lamba rengi | gelb |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) |
12
30 |
U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Yükseklik boyutu | 60 |
Genislik boyutu | 56 |
Net agirlik | 53 |
Brüt ağırlık | 66 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548071269 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
Cilt | 0 |