text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es3s

Ürün numarası: 400133
GTIN: 4046548071252
PITestop, E-STOP butonu IP65, aydınlatmalı, E-STOP sembollü ve logolu, montaj çapı: 22,3 mm.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Lamba LED  
Lamba rengi sarı  
 
Besleme gerilimi (V) 12 - 30  V
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Olarak çevre ısısı -25 - 55  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yükseklik boyutu 41.5  mm
Genislik boyutu 56  mm
Çap 55  mm
Net agirlik 53  g
Brüt ağırlık 66  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371244  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548071252  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1