Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"325203","name":"FB/F10/3SEC.POT. 500KO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
Ürün numarası: 325203
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
mutlak ölçek, maks. 3 sn/2,2 mOhm, zaman ayarı döner düğme ile yapılır,
koruma tipi IP66.
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Net agirlik | 20 g |
Brüt ağırlık | 20 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548018073 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27379106 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC002586 |
Cilt | 0.672 |