text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
6 Products found
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, PSSu PLC kontrol sistemi, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO DEVICE, SD kart dahil değildir.

On request
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, artırılmış performanslı ana modül, kontrol sistemi PSSu PLC, arıza korumalı ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO CİHAZI, SD kart dahil değil, artan çevre gereksinimleri için.

On request
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, ana modül, PSSu PLC kontrol sistemi, arıza emniyetli ve standart, PL e, SIL CL 3, 2 M12 dişi konektör 4 pimli D kodlu, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO CİHAZI, SD kart, M12 dişi konektör, demiryolu uygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

On request
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, ana modül, PSSu PLC kontrol sistemi, arıza emniyetli ve standart,PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 bağlantı noktası, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, RawUDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO CİHAZI, SD kart, demiryoluuygulamaları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

On request
PSS u2 P12 F/S -R
329220
GTIN: 4046548111446
PSS 4000 otomasyon sisteminde PSS u2 için ana modül, dağıtılmış I/O modülü, I/O sinyallerinin ön işlemesi, arıza emniyetli ve standart, 2 RJ45 soket konektörü, SafetyNET p, microSD kart yuvası, gittikçe artan çevre gereksinimleri ve demiryolu uygulamaları için

On request
PSS u2 P42 F/S -R
329230
GTIN: 4046548097108
PSS 4000 otomasyon sisteminde PSS u2 için ana modül, IEC 61131’e uygun PLC, arıza korumalı ve standart, 2 RJ45 soket konnektörü,SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, microSD kart yuvası, artan çevre gereksinimleri ve demiryolu uygulamaları için.

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use