text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

RevPi DO

Ürün numarası: Z9000014
Baz modül RevPi Core/RevPi Core 3 için dijital genişleme modülü DO, gövde boyutları (Y x G x D): 96x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20, dijital çıkış sayısı: 16, çıkış başına maks. akım: 500 mA (Yük...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Baz modül RevPi Core/RevPi Core 3 için dijital genişleme modülü DO, gövde boyutları (Y x G x D): 96x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20, dijital çıkış sayısı: 16, çıkış başına maks. akım: 500 mA (Yüksek Taraf modu), 100 mA (İt Çek modu).

Approval CE  
UKCA  
 
Yükseklik boyutu 96  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 110.5  mm
Net agirlik 101  g
Brüt ağırlık 125  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kodu 4046548093278  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242290  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001422  
Cilt 0  
 

Opsiyonel aksesuarlar

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Bağımsız Revolution Pi modüllerine bağlamak için PiBridge atlama teli. Tüm Revolution Pi baz ve genişleme modülleri için evrensel olarak uygun.