text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCtendo DD4.CAN-Adapter Slot version

Ürün numarası: 8163583
GTIN: 4046548041422
Use in PMCtendo DD4 and DD5 Interfaces: CAN-in, CAN-out, RS232 with termination and monitoring voltage switch.

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Net agirlik 60  
Brüt ağırlık 67  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023191  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002025  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548041422  
Cilt 0.330  dm3
Harmonized System Code 85381000  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1