text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCprotego D connector set X8Y + X4A

Ürün numarası: 8176348
GTIN: 4046548086225
Set consists of connector X8Y Push in spring connection connector X4A Screw connection with tension sleeve for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or succes...  Daha Fazla

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Set consists of connector X8Y Push in spring connection connector X4A Screw connection with tension sleeve for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Approval UL Recognized Component  
 
Olarak çevre ısısı 0  
40  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Connector type 1 Spring-loaded terminal  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 Vida terminali  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Kalay kaplı  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Kalay kaplı  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Kalay kaplı  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Konektör onayları 2 UL94 V-0  
Net agirlik 37  
Brüt ağırlık 43  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023191  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548086225  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1