Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8177271","name":"PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1
Ürün numarası: 8177271
GTIN: 4046548080155
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x;
Length 5 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeab...
Daha Fazla
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-20
80 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | P 12-pin M15 female connector |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Konnektör tipi 2 | 15 pimli D-Sub erkek konnektör |
| Konnektör tipi 2 şekli | düz |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
| Kablo uzunluğu | 5 |
| Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Yeşil |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
| Max. outside diameter cable K1 |
7.2
7.8 |
| Çapraz kesit veri kablosu K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
| Ekranlama K1 | evet |
| Type of shielding K1 | Wire mesh |
| Net agirlik | 465 |
| Brüt ağırlık | 535 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080155 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |